Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Compressor Scroll, DSH485C4SXC

120H2696

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoDSH485-4X
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
RefrigerantesR410A
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto186.35 Quilograma
Peso líquido182.6 Quilograma
Volume1218.375 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm