Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Compressor Scroll, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUL
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
DescriçãoDSH485-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Quantidade por embalagem4
RefrigerantesR410AR452BR454B
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionadoAquecimento
Volume de cilindrada [cm3]442.60 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto186.35 Quilograma
Peso líquido182.6 Quilograma
Volume1218.375 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm