Compressor Scroll, DSH381-4SP
120H2670
Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
120H2670
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| Descrição | DSH381-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familiaridade | DSH |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH381-4SP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R410AR452BR454B |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tipo de produto | DSH381 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilização de segmentos | Ar condicionadoAquecimento |
| Volume de cilindrada [cm3] | 345.00 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 178 Quilograma |
| Peso líquido | 162.66 Quilograma |
| Volume | 590.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |