Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
DescriçãoDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Quantidade por embalagem6
RefrigerantesR410AR452BR454B
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionadoAquecimento
Volume de cilindrada [cm3]276.20 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto117.16 Quilograma
Peso líquido112 Quilograma
Volume839.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm