Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Compressor Scroll, DSH240B4SPC

120H2662

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
RefrigerantesR410A
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH240
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto119 Quilograma
Peso líquido112 Quilograma
Volume590.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm