Compressor Scroll, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial
120H2661
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familiaridade | DSH |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerantes | R410A |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tipo de produto | DSH240 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 116.16 Quilograma |
| Peso líquido | 112 Quilograma |
| Volume | 839.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |