Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Compressor Scroll, DSH184-3AL

120H2646

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
DescriçãoDSH184-3AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]208-230/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Model numberDSH184-3AL
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Quantidade por embalagem4
RefrigerantesR410AR452BR454B
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionadoAquecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Quilograma
Peso líquido73.62 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm