Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressor Scroll, DSH140-4AL

120H2644

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
DescriçãoDSH140-4AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Model numberDSH140-4AL
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Quantidade por embalagem4
RefrigerantesR410AR452BR454B
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de produtoDSH140
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionadoAquecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto71.38 Quilograma
Peso líquido68.88 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm