Compressor Scroll, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
120H2482
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 618 mm |
| Altura total [mm] | 653.0 mm |
| Ângulo de descarga | 8556208 |
| Aprovação | Out of scope |
| Aterramento do torque [Nm] | 4.00 N-m |
| Carga de óleo [L] | 6.10 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
| Código de configuração | Individual |
| Conexões de força | Stud M5 |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrição | DSH294-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 318 mm |
| Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
| Economizador | NÃO |
| Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
| Familiaridade | DSH |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-400/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 60 |
| Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| LRA | 329 A |
| Luva de encaixe | ODF |
| Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
| Manifold enabled | No |
| Material de conexão de sucção | - |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | DSH294B9APC |
| Montagem do vidro | Rosca |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSH |
| Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Padrão de encaixe | ODF |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Porta de Manômetro LP | Schrader |
| Potência de torque [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Referência do óleo | 160SZ |
| Refrigerantes | R410AR452BR454B |
| Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.36 Ohm |
| RLA | 47 A |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo de conexão | Brasado |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | DSH294 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 440 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 400 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidade [cP] | 32.0 cP |
| Volume de cilindrada [cm3] | 269.00 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 114 Quilograma |
| Peso líquido | 111 Quilograma |
| Volume | 590.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |