Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressor Scroll, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 575/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]278 mm
Altura da conexão de descarga [mm]509 mm
Altura da placa de apoio [mm]527 mm
Altura total [mm]542.0 mm
Ângulo de descarga8560177
AprovaçãoUL
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Comprimento [mm]230.0 mm
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente de operação máxima [MOC]18 A
DescriçãoDSF130-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)243 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRotolock 1-3/4"
FamiliaridadeDSF
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]575/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
Largura [mm]230.00 mm
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Característica
Valor
Nome do produtoScroll compressor DSF
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
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo185SL
RefrigerantesR32
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]1.57 Ohm
RLA17 A
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSF130
Torque de montagem [Nm]15.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa53.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]632 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]575 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]517 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]575 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]40.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]116.90 cm³
Volume lado de alta0.7 L
Volume lado de baixa13.6 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto76 Quilograma
Peso líquido64 Quilograma
Característica
Valor
Volume314.305 Decímetro cúbico
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm