Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 575/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]618 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Ângulo de descarga8556208
AprovaçãoCEUL
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
DescriçãoDSH295-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)318 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
FamiliaridadeDSH
Fonte de alimentação do compressor [V]575/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Luva de encaixeODF
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Característica
Valor
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Product lineCommercial Compressors
Quantidade por embalagem6
RefrigerantesR410AR452BR454B
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Tipo de produtoDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Volume de cilindrada [cm3]276.20 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto116 Quilograma
Peso líquido112 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.839 Metro cúbico
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm