Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Compressor Scroll, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoOut of scope
Carga de óleo [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Código de configuraçãoIndividual
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]122 A
DescriçãoDSH598-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Característica
Valor
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem4
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410AR452BR454B
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.231 Ohm
RLA99 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]2-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]2-1/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH598
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa52.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]440 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]541.00 cm³
Volume lado de alta4.0 L
Volume lado de baixa30.1 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto225.75 Quilograma
Peso líquido215 Quilograma
Volume1218.375 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm