Compressor Scroll, DSF090A7ALA
120H1905
Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 575/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial
120H1905
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura da conexão da sucção [mm] | 235 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 451 mm |
| Altura da placa de apoio [mm] | 470 mm |
| Altura total [mm] | 485.0 mm |
| Ângulo de descarga | 8560176 |
| Aprovação | CEULUKCA |
| Aterramento do torque [Nm] | 2.00 N-m |
| Carga de óleo [L] | 3.00 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 8.00 kg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
| Código de configuração | Individual |
| Comprimento [mm] | 230.0 mm |
| Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Cor | Azul |
| Corrente de operação máxima [MOC] | 13 A |
| Descrição | DSF090-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 243 mm |
| Economizador | NÃO |
| Equalização do óleo | 1-3/4"Rotolock |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Familiaridade | DSF |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 575/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | 60 |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| HP de teste [bar] [Máx] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | NÃO |
| Largura [mm] | 230.00 mm |
| LP de teste [bar] [Máx] | 36.7 bar |
| LRA | 84 A |
| Manifold enabled | No |
| Material de conexão de sucção | - |
| Material Description | DSF090-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF090A7ALA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem do vidro | Rosca |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSF |
| Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Padrão de encaixe | ODF |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Potência de torque [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
| Quantidade por embalagem | 8 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referência do óleo | 185SL |
| Refrigerantes | R32 |
| Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 2.34 Ohm |
| RLA | 12 A |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1-1/8 in |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tecnologia | Scroll |
| Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
| Tipo de conexão | Brasado |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | DSF090 |
| Torque de montagem [Nm] | 15.00 N-m |
| TS máxima lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima lado de baixa | 53.0 °C |
| TS mínimo lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínimo lado de baixa | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 632 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 575 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 517 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 575 V |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidade [cP] | 40.0 cP |
| Volume de cilindrada [cm3] | 81.30 cm³ |
| Volume lado de alta | 0.7 L |
| Volume lado de baixa | 11.7 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 61.75 Quilograma |
| Peso líquido | 58 Quilograma |
| Volume | 0.921 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424644017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |