Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Compressor Scroll, DSF090A9ALA

120H1904

Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]235 mm
Altura da conexão de descarga [mm]451 mm
Altura da placa de apoio [mm]470 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Ângulo de descarga8560176
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]8.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Comprimento [mm]230.0 mm
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]19 A
DescriçãoDSF090-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)243 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo1-3/4"Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FamiliaridadeDSF
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
Largura [mm]230.00 mm
LP de teste [bar] [Máx]36.7 bar
LRA124 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSF090-9AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A9ALA
Característica
Valor
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSF
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo185SL
RefrigerantesR32
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]1.05 Ohm
RLA19 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSF090
Torque de montagem [Nm]15.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa53.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]440 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]40.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]81.30 cm³
Volume lado de alta0.7 L
Volume lado de baixa11.7 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto69 Quilograma
Peso líquido58 Quilograma
Volume190.665 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424644024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm