Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Compressor Scroll, DSH184A3ALD

120H1811

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]300 mm
Altura da conexão de descarga [mm]525 mm
Altura total [mm]555.0 mm
Ângulo de descarga8560235
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.60 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]71 A
DescriçãoDSH184-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)243 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRotolock 1-3/4"
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]208-230/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]48.7 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LP de teste [bar] [Máx]33.3 bar
LRA351 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH184A3ALD
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Característica
Valor
Nome do produtoScroll compressor DSH
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem8
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410AR452BR454B
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.22 Ohm
RLA53.6 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH184
Torque de montagem [Nm]15.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa55.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]187 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]208 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]170.30 cm³
Volume lado de alta0.7 L
Volume lado de baixa13.9 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Quilograma
Peso líquido73.62 Quilograma
Volume0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm