Compressor Scroll, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial
120H1752
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura da conexão da sucção [mm] | 299 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 524 mm |
| Altura da placa de apoio [mm] | 543 mm |
| Altura total [mm] | 558.0 mm |
| Ângulo de descarga | 8560178 |
| Aprovação | CEUL |
| Aterramento do torque [Nm] | 2.00 N-m |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
| Comprimento [mm] | 230.0 mm |
| Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| Descrição | DSH184-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 243 mm |
| Equalização do óleo | Rotolock 1-3/4" |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Familiaridade | DSH |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | 50/60 |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 230.00 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material de conexão de sucção | - |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Montagem do vidro | Rosca |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | None |
| Padrão de encaixe | ODF |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Porta de Manômetro LP | Schrader |
| Potência de torque [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantidade por embalagem | 8 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R410A |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-3/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1-3/8 in |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tipo de conexão | Brasado |
| Tipo de produto | DSH184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
| Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 457 V |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volume de cilindrada [cm3] | 170.30 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 76.12 Quilograma |
| Peso líquido | 73.62 Quilograma |
| Volume | 0.11 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |