Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSH240B9AXC

120H1724

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]618 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Ângulo de descarga8556208
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]58 A
DescriçãoDSH240-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)318 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA277 A
Luva de encaixeODF
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH240-9AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B9AXC
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410AR452BR454B
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.94 Ohm
RLA41 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH240
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa52.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]440 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]227.60 cm³
Volume lado de alta2.9 L
Volume lado de baixa27.5 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto110 Quilograma
Peso líquido94 Quilograma
Volume590.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424622695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm