Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSF270A7AAA

120H1630

Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 575/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]618 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Ângulo de descarga8556208
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
CE markYes
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]35 A
DescriçãoDSF270-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)318 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
FamiliaridadeDSF
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]575/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA181 A
Luva de encaixeODF
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF270A7AAA
Característica
Valor
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSF
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo185SL
RefrigerantesR32
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.94 Ohm
RLA28 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSF270
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa51.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]632 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]575 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]517 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]575 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]40.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]227.60 cm³
Volume lado de alta2.9 L
Volume lado de baixa27.5 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto112 Quilograma
Peso líquido110 Quilograma
Volume590.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm