Compressor Scroll, DSF530A3ABA
120H1593
Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem individual
120H1593
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 667 mm |
| Altura total [mm] | 726.0 mm |
| Ângulo de descarga | 8556237 |
| Aprovação | CEULUKCA |
| Aterramento do torque [Nm] | 4.00 N-m |
| Carga de óleo [L] | 6.10 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 17.00 kg |
| CE mark | Yes |
| Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
| Código de configuração | Individual |
| Comprimento [mm] | 371.0 mm |
| Conexões de força | Stud M5 |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Cor | Azul |
| Corrente de operação máxima [MOC] | 190 A |
| Descrição | DSF530-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 333 mm |
| Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
| Economizador | NÃO |
| Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
| Familiaridade | DSF |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 208-230/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 60 |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| HP de teste [bar] [Máx] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | NÃO |
| Largura [mm] | 371.00 mm |
| LP de teste [bar] [Máx] | 34.3 bar |
| LRA | 824 A |
| Luva de encaixe | ODF |
| Manifold enabled | No |
| Material de conexão de sucção | - |
| Material Description | DSF530-3-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF530A3ABA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem do vidro | Rosca |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSF |
| Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Padrão de encaixe | ODF |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Porta de Manômetro LP | Schrader |
| Potência de torque [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
| Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Referência do óleo | 185SL |
| Refrigerantes | R32 |
| Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.17 Ohm |
| RLA | 137 A |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tecnologia | Scroll |
| Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
| Tipo de conexão | Brasado |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | DSF530 |
| TS máxima lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima lado de baixa | 51.0 °C |
| TS mínimo lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínimo lado de baixa | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidade [cP] | 40.0 cP |
| Volume de cilindrada [cm3] | 442.60 cm³ |
| Volume lado de alta | 3.9 L |
| Volume lado de baixa | 28.5 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 84.36 Quilograma |
| Peso líquido | 79.38 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 590.625 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |