Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Compressor Scroll, DSH485B3ABC

120H1460

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]667 mm
Altura total [mm]726.0 mm
Ângulo de descarga8556237
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Comprimento [mm]371.0 mm
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]185 A
DescriçãoDSH485-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)333 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]208-230/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]48.7 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
Largura [mm]371.00 mm
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA761 A
Luva de encaixeODF
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH485B3ABC
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
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
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.10 Ohm
RLA145 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH485
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa52.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]187 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]208 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]442.60 cm³
Volume lado de alta3.9 L
Volume lado de baixa27.5 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto193.5 Quilograma
Peso líquido184 Quilograma
Característica
Valor
Volume590.625 Litro
EAN/UPC5702424542184