Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSH294A9AAA

120H1452

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]331 mm
Altura da conexão de descarga [mm]648 mm
Altura total [mm]683.0 mm
Ângulo de descarga8556089c
AprovaçãoOut of scope
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
DescriçãoDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)318 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH294-9AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
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
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem6
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH294
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa52.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]269.00 cm³
Volume lado de alta2.5 L
Volume lado de baixa28.5 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto117.83 Quilograma
Peso líquido111 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.15 Metro cúbico