Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Compressor Scroll, DSF530A4AAA

120H1431

Refrigerantes: R32, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]667 mm
Altura total [mm]726.0 mm
Ângulo de descarga8556198
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Comprimento [mm]371.0 mm
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]87A
DescriçãoDSF530-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)333 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSF
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
Instruções enviadasInstruções de Instalação
Largura [mm]371.00 mm
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA389 A
Luva de encaixeODF
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSF530-4-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A4AAA
Módulo enviadoMódulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais
Característica
Valor
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSF
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem4
Referência do óleo185SL
RefrigerantesR32
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.28 Ohm
RLA74 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSF530
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa51.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]40.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]442.60 cm³
Volume lado de alta3.9 L
Volume lado de baixa28.5 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto195 Quilograma
Peso líquido180 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428663304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm