Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressor Scroll, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]302 mm
Altura da conexão de descarga [mm]618 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Ângulo de descarga8556208
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
CorAzul
DescriçãoDSH295-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)318 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]48.7 bar
In scope of WEEENo
Instruções enviadasInstruções de Instalação
LP de teste [bar] [Máx]34.3 bar
LRA310 A
Luva de encaixeODF
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Módulo enviadoMódulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais
Característica
Valor
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH295
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]276.20 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto122.1 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido111 Quilograma