Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Compressor Scroll, DSH184A4ALC

120H1223

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Substituição recomendada: 120H1562

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]300 mm
Altura da conexão de descarga [mm]525 mm
Altura total [mm]555.0 mm
Ângulo de descarga8560234
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.60 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Código de substituição120H1562
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]36 A
DescriçãoDSH184-4 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)243 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRotolock 1-3/4"
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]48.7 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
Instruções enviadasInstruções de Instalação
LP de teste [bar] [Máx]33.3 bar
LRA197 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALC
MontagemKit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Característica
Valor
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem8
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410AR452BR454B
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.83 Ohm
RLA27.6 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH184
Torque de montagem [Nm]15.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa55.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]170.30 cm³
Volume lado de alta0.7 L
Volume lado de baixa13.9 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Quilograma
Peso líquido71.5 Quilograma
Volume0.097 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm