Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Compressor Scroll, DSH184A3ALA

120H1220

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem individual
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]300 mm
Altura da conexão de descarga [mm]525 mm
Altura total [mm]555 mm
Ângulo de descarga8560235
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.60 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Código de substituição120H1557
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]71 A
DescriçãoDSH184-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)243 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRotolock 1-3/4"
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeDSH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]208-230/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx]48.7 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Instruções enviadasInstruções de Instalação
LP de teste [bar] [Máx]33.3 bar
LRA351 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
Característica
Valor
MontagemKit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome do produtoScroll compressor DSH
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.20 Ohm
RLA53.6 A
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoDSH184
Torque de montagem [Nm]15.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa55.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]180 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]200 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]170.30 cm³
Volume lado de alta0.7 L
Volume lado de baixa13.9 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Quilograma
Peso líquido71.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.225 Metro cúbico
EAN/UPC5702428584975