Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 90-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 90

111H0615

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoASCEEACUL
CategoriaII
Designação de tipoH39L-EZU-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
Faixa de tamanhos da con. Q1H1"3/8
Faixa de tamanhos da con. Q2H1"3/8
Faixa de tamanhos da con. Q3H1/2
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"1/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Model No.39
No. de placas90
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaEZU-H
Característica
Valor
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1QB9.2
Tamanho da con. H2QB9.2
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Adapter
Tipo da con. H2Adapter
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H39L-EZU-H

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.2 Quilograma
Peso líquido8.1 Quilograma
Volume17.909 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm