097U0390
097U0390
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comprimento de inserção [mm] | 80 mm |
| Comprimento de inserção [pol.] | 3.150 in |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
| Con. padrão | ISO 228 |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
| Conexão do processo padrão | ISO 1179-2 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | MBT 155-80mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 6.0 mm |
| Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.236 in |
| Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 100 °C |
| Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de medição [°C] [Max] | 200 °C |
| Faixa de medição [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de medição [°F] [Max] | 392 °F |
| Faixa de medição [°F] [Min] | -58 °F |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Inserto do sensor | Intercambiável |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Mat. do tubo de prot. | AISI 316 TI |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Nome do produto | Transmissor de temperatura |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Padrão de elemento do sensor | ISO 60751 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 13 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 Ohm |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tamanho da conexão de processo | 1/4 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 32.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 10.00 V |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de conexão do processo | G |
| Tipo de elemento do sensor | Pt |
| Tipo de inserção | Fixo |
| Tipo de transm. | Integrado |
| Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.112 Quilograma |
| Peso líquido | 0.108 Quilograma |
| Volume | 0.396 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |