Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0261

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento de inserção [mm]120 mm
Comprimento de inserção [pol.]4.720 in
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho e Fêmea
Con. padrãoISO 228
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de processo Macho/FêmeaMacho
Conexão do processo padrãoISO 1179-2
Contains batteriesNo
Designação de tipoMBT 155-120mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo de proteção [mm]6.0 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.]0.236 in
Elemento do sensor [pc]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx]200 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín]0 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx]392 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín]32 °F
Faixa de medição [°C] [Max]200 °C
Faixa de medição [°C] [Min]-50 °C
Faixa de medição [°F] [Max]392 °F
Faixa de medição [°F] [Min]-58 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Inserto do sensorIntercambiável
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot.AISI 316 TI
Material da conexão de processoAço inoxidável
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Nome do produtoTransmissor de temperatura
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Padrão de elemento do sensorISO 60751
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote13 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm]1000 Ohm
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. el.Pg 11
Tamanho da conexão de processo1/4
Temperatura ambiente máx. [°C]85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]185 °F
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de conexãoG
Tipo de conexão do processoG
Tipo de elemento do sensorPt
Tipo de inserçãoFixo
Tipo de produtoMBT 155
Tipo de transm.Integrado
Tolerância do elemento do sensorClasse B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.192 Quilograma
Peso líquido0.18 Quilograma
Volume0.495 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162521212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm