Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled

097B14557

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Anti-vibration padsYes
Cilindro2
Classe IPIP44
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor HA12P/75-4 Service
Designação de tipoHA12P/75-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency Hz50
Grupo de produtosSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14557
Length (mm)439.00000
Característica
Valor
Material DescriptionCompressor HA12P/75-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/75-4
Nome do produtoReciprocating compressor HA
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
Proteção do motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
RefrigerantesR22
Suction connection size [mm]12.00 mm
Tamanho da conexão de descarga [in]1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
TecnologiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoBOCKlub A46
Tipo de produtoHA12P
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto62 Quilograma
Peso líquido52.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume152.46 Litro
EAN/UPC5715162573662