Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG8/3220-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14404

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14404

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Cilindro8
Classe IPIP54
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor HG8/3220-4 Service
Designação de tipoHG8/3220-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency Hz50
Grupo de produtosSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14404
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/3220-4 Service
Característica
Valor
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/3220-4
Nome do produtoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
Proteção do motorMP10 230V AC
RefrigerantesR22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Tamanho da conexão de descarga [in]2-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]3-1/8 in
TecnologiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoSP46
Tipo de produtoHG8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto482.2 Quilograma
Peso líquido423.3 Quilograma
Característica
Valor
Volume657.816 Litro
EAN/UPC5715162574317