Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/275 K, Vehicle compressor

097B13974

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13974

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Cilindro2
Clutch typeNo
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Contains batteriesNo
CorNot painted
DescriçãoCompressor FKX30/275 K Service
Designação de tipoFKX30/275 K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Fonte de alimentação do compressor [V]w/o motor
Frequency Hzw/o motor
Grupo de produtosOpen type compressors
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13974
Length (mm)329.00000
Característica
Valor
Material DescriptionCompressor FKX30/275 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/275 K
Nome do produtoReciprocating compressor FK
Oil sump heaterNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
TecnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoBOCKlub E55
Tipo de produtoFKX30
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33.94 Quilograma
Peso líquido26 Quilograma
Volume135.828 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162853290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm