BOCK, FKX50/980 N, Vehicle compressor
097B13925
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13925
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
097B13925
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 6 |
| Clutch type | No |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de sucção | 2 connections |
| Contains batteries | No |
| Cor | Not painted |
| Descrição | Compressor FKX50/980 N Service |
| Designação de tipo | FKX50/980 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | w/o motor |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupo de produtos | Open type compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13925 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Length (mm) | 432.00000 |
| Material Description | Compressor FKX50/980 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/980 N |
| Nome do produto | Reciprocating compressor FK |
| Oil sump heater | No |
| Padrão de homologação | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| SCIP dossier product name | FK(X)50/…. - series |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-3/8 in |
| Tecnologia | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
| Tipo de produto | FKX50 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 53.3 Quilograma |
| Peso líquido | 41.4 Quilograma |
| Volume | 237.223 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |