BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13764
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13764
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
097B13764
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 4 |
| Classe IP | IP65 |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Cor | Blue (standard) |
| Descrição | Compressor HG4/650-4 S Service |
| Designação de tipo | HG4/650-4 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Frequency Hz | 50 |
| Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 13764 |
| Length (mm) | 725.00000 |
| Material Description | Compressor HG4/650-4 S Service |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG4/650-4 S |
| Nome do produto | Reciprocating compressor HG |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Padrão de homologação | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Proteção do motor | MP10 230V AC |
| Refrigerantes | R22 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Tecnologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de óleo | BOCKlub A46 |
| Tipo de produto | HG4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 171 Quilograma |
| Peso líquido | 154.9 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 271.656 Litro |
| EAN/UPC | 5715162575529 |