Danfoss logo
BOCK, HA6/1080-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA6/1080-4, Semi-hermetic air cooled

097B13660

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13660
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Classe IPIP44
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor HA6/1080-4 Service
Designação de tipoHA6/1080-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency Hz50
Grupo de produtosSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID13660
Length (mm)831.00000
Material DescriptionCompressor HA6/1080-4 Service
Característica
Valor
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA6/1080-4
Nome do produtoReciprocating compressor HA
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
Proteção do motorMP10 230V AC
RefrigerantesR22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
TecnologiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoBOCKlub A46
Tipo de produtoHA6
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto244.9 Quilograma
Peso líquido223.1 Quilograma
Característica
Valor
Volume428.8 Litro
EAN/UPC5715162575819