Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Cilindro2
Clutch typeNo
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor F3 NH3 Service
Designação de tipoF3 NH3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]25.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Fonte de alimentação do compressor [V]w/o motor
Frequency Hzw/o motor
Grupo de produtosOpen type compressors
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11725
Característica
Valor
Length (mm)345.00000
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF3 NH3
Nome do produtoReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
RefrigerantesR717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoKC68
Tipo de produtoF3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto37.6 Quilograma
Peso líquido28 Quilograma
Característica
Valor
Volume65.565 Litro
EAN/UPC5715162578537