BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor
097B11724
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
097B11724
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cilindro | 2 |
| Clutch type | No |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Welding |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Welding |
| Contains batteries | No |
| Cor | Blue (standard) |
| Descrição | Compressor F2 NH3 Service |
| Designação de tipo | F2 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 19.00 mm |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | w/o motor |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupo de produtos | Open type compressors |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 11724 |
| Length (mm) | 285.00000 |
| Material Description | Compressor F2 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F2 NH3 |
| Nome do produto | Reciprocating compressor F |
| Oil sump heater | No |
| Padrão de homologação | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Refrigerantes | R717 |
| Suction connection size [mm] | 19.00 mm |
| Tecnologia | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de óleo | KC68 |
| Tipo de produto | F2 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.6 Quilograma |
| Peso líquido | 18 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 37.884 Litro |
| EAN/UPC | 5715162578544 |