Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor F14/1166 NH3 Service
Designação de tipoF14/1166 NH3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Fonte de alimentação do compressor [V]w/o motor
Frequency Hzw/o motor
Grupo de produtosOpen type compressors
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Legacy BOCK ID11698
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166 NH3
Nome do produtoReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
RefrigerantesR717
Suction connection size [mm]60.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoSP46
Tipo de produtoF14
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto171.6 Quilograma
Peso líquido157 Quilograma
Característica
Valor
Volume448.38 Litro
EAN/UPC5715162578643