BOCK, F14/1166, Open Type Compressor
097B11695
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
097B11695
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 4 |
| Clutch type | No |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Cor | Blue (standard) |
| Descrição | Compressor F14/1166 Service |
| Designação de tipo | F14/1166 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F Compressors |
| Flywheel | No |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | w/o motor |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupo de produtos | Open type compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11695 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Length (mm) | 546.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1166 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1166 |
| Nome do produto | Reciprocating compressor F |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Padrão de homologação | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Refrigerantes | R22 |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-5/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 2-1/8 in |
| Tecnologia | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de óleo | SP46 |
| Tipo de produto | F14 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 163.6 Quilograma |
| Peso líquido | 149 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 448.38 Litro |
| EAN/UPC | 5715162578667 |