Danfoss logo
PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX-product-details

PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

095C0156

Código do modelo: PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version:
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 810 m³/h
Motor Size: 160 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge bush
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Descrição
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1118
Grupo de produtosConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
Característica
Valor
Descrição
Net Weight Kg1033
Product linePalladio
Tipo de produtoPAL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1118 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1033 Quilograma