Danfoss logo
PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX

095C0154

Código do modelo: PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3NW0720PDIC FOZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: External inverter version
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 150 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge bush
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Descrição
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1118
Grupo de produtosConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
Característica
Valor
Descrição
Net Weight Kg1033
Product linePalladio
Tipo de produtoPAL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1118 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1033 Quilograma