Danfoss logo
PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0104

Código do modelo: PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410LD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 110 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Descrição
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg919
Característica
Valor
Descrição
Grupo de produtosConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Net Weight Kg823
Product linePalladio
Tipo de produtoPAL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto919 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido823 Quilograma