Danfoss logo
PALKS2NH0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2NH0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0060

Código do modelo: PALKS2NH0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2NH0720RD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Descrição
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1118
Característica
Valor
Descrição
Grupo de produtosConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS2NH0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg1022
Product linePalladio
Tipo de produtoPAL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1118 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1022 Quilograma