Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeUnoFloor
Aprendizagem adaptativaSim
Atuador24V
Balanceamento automáticoSim
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON1 Master controller
DescriçãoStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Exercício de válvulaSim
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosUnoFloors
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Potência por saída [W] [Max]3 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMSim
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
ShuntFHM-C1
Tensão de alimentação [V]230V Hz 50
Tipo de produtoWarranty & Service
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2020 Quilograma
Peso líquido1716 Quilograma
Volume82.998 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm