Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeUnoFloor
Aprendizagem adaptativaSim
Atuador24V
Balanceamento automáticoSim
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON1 Master controller
Descrição12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Exercício de válvulaSim
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosUnoFloors
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections12
Potência por saída [W] [Max]3 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMSim
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensão de alimentação [V]230V Hz 50
Tipo de produtoWarranty & Service
VersãoRight

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30.5 Quilograma
Peso líquido26.5 Quilograma
Volume119.091 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm