Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3612
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
088X3612
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Aprendizagem adaptativa | Sim |
| Atuador | 24V |
| Balanceamento automático | Sim |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Controle | ICON1 Master controller |
| Descrição | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Exercício de válvula | Sim |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | UnoFloors |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Potência por saída [W] [Max] | 3 W |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| PWM | Sim |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensão de alimentação [V] | 230V Hz 50 |
| Tipo de produto | Warranty & Service |
| Versão | Left |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20 Quilograma |
| Peso líquido | 17 Quilograma |
| Volume | 114.301 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |