Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3604

4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeUnoFloor
Aprendizagem adaptativaSim
Atuador24V
Balanceamento automáticoSim
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
ControleICON1 Master controller
Descrição4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Exercício de válvulaSim
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Característica
Valor
Grupo de produtosUnoFloors
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Potência por saída [W] [Max]3 W
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMSim
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensão de alimentação [V]230V Hz 50
Tipo de produtoWarranty & Service
VersãoLeft

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Peso líquido17 Quilograma
Volume80.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424054946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm