Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cabos de aquecimento, ECflex 6T, 80 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 500 W

088L6441

ECflex 6T 80m 230V 500W

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 140F1205

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]120 mm
AplicaçãoCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
AprovaçãoCE
Bainha externaPVC
Cabo no tamborNão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento do cabo [m]80.000 m
Comprimento do chumbo frio [m]2.3 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
Cortado no comprimentoNão
DescriçãoECflex 6T 80m 230V 500W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de dobra [mm] [Min]42 mm
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosCabos de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]386 mm
Material DescriptionECflex 6T 80m 230V 500W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]386 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]105.0000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída de aquecimento [W]500 W
Saída do cabo [W/m]6 W/m
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]80 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECflex 6T
UL markNo
Versão do produtoReady-made

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.37 Quilograma
Peso líquido5.316 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.021 Metro cúbico
EAN/UPC5703466245798