Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Classe ambientalE1 / M1
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
DescriçãoM-Cal 447/1,5/avanço/DN15/Pulso
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)15 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP54
Grupo de produtosMedidores de energia
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Meio permissívelÁgua (AGFW FW510)
Montagem do sensor de temperaturaDireto
Padrão de homologaçãoMID DE-07-MI004-PTB030
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoMecânico (vários jatos)
Product line08
Sensor de fluxo da classe de proteçãoIP54
Slot do módulo da interface 1saída de pulsos
Característica
Valor
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de produtoM-Cal Compact
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãobateria
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiakWh
Vazão [m3/h]1.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.02 m³/h
Versão de montagemAvanço
Vida útil da bateria [anos]12 ano

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.85 Quilograma
Peso líquido0.85 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.774 Litro
EAN/UPC5710104051697