Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Classe ambientalE1 / M1
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]2.5 m
DescriçãoSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
Grupo de produtosMedidores de energia
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Meio permissívelÁgua (AGFW FW510)
Padrão de homologaçãoMID DE-09-MI004-PTB011
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
Sensor de fluxo da classe de proteçãoIP54
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Característica
Valor
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de produtoSONO 1500 CT
Tipo de tensão de alimentaçãonão relevante/externo
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Vazão [m3/h]0.60 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.01 m³/h
Vazão inicial [l/h]1.0 L/h
Volume por valor de pulso [l/pulso]1.0 l/pulse

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.9 Quilograma
Peso líquido16.9 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5710104057422