Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Classe ambientalE2 / M2
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]4.9 m
DescriçãoINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP54
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montagem do sensor de temperaturaPoço
Padrão de homologaçãoMID DE-10-MI004-PTB008
Product line08
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Característica
Valor
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de produtoINFOCAL 8
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãoBateria 1 célula A
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiaMWh (com 1 dígito após a vírgula)
Vazão [m3/h] [Max]1900.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]560.00 m³/h
Versão de montagemBaixa Temperatura
Vida útil da bateria [anos]11 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso]50.0 l/pulse

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.83 Quilograma
Peso líquido0.31 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.622 Litro
EAN/UPC5710104051253